??
CAD-Modellauswahl
BAFUDX7 60 90 13 334234
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDX7 - Simmerring
Stückliste
BAFUDX7 60 90 13 334234
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
334234
D1
Welle
60 mm
D2
Gehäuse
90 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAFUDX7
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.02 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.