??
CAD-Modellauswahl
BAFUDX27 185 210 13 334281
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDX27 - Simmerring
Stückliste
BAFUDX27 185 210 13 334281
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
334281
D1
Welle
185 mm
D2
Gehäuse
210 mm
B
Breite
13 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAFUDX27
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.02 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.