??
CAD-Modellauswahl
BAFUDX7 20 35 6 334287
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDX7 - Simmerring
Stückliste
BAFUDX7 20 35 6 334287
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
334287
D1
Welle
20 mm
D2
Gehäuse
35 mm
B
Breite
6.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAFUDX7
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.02 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.