??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAUMX7 90 120 12 389300
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUMX7 - Simmerring
Stückliste
BAUMX7 90 120 12 389300
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
389300
D1
Welle
90 mm
D2
Gehäuse
120 mm
B
Breite
12 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUMX7
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
75 FKM 585
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.