??
CAD-Modellauswahl
V6-1526 400999
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MFB - Mehrfaltenbälge
Stückliste
V6-1526 400999
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
400999
BAUFORM
Bauform
V6-1526
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
28.0 mm
LMAX
Länge max.
34.0 mm
LMIN
Länge min.
14.0 mm
MS
Materialstärke
0.70 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
35.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
35.5 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.