??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAFUDSLX7 40 90 12 407522
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDSLX7 - Simmerring
Stückliste
BAFUDSLX7 40 90 12 407522
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
407522
D1
Welle
40 mm
D2
Gehäuse
90 mm
B
Breite
12 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
AS
DIN
DIN 3761
72 NBR 902
WS
Werkstoff
rilliert
AUS
Aussenfläche
0.02
DRUCK
Druck
1.450 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.