??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAFUDSLX7 42 55 8 407523
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDSLX7 - Simmerring
Stückliste
BAFUDSLX7 42 55 8 407523
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
407523
D1
Welle
42 mm
D2
Gehäuse
55 mm
B
Breite
8 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
AS
DIN
DIN 3761
72 NBR 902
WS
Werkstoff
rilliert
AUS
Aussenfläche
0.02
DRUCK
Druck
1.150 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.