??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
434222 FRI 32 35.1 3.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRI - Führungsring
Stückliste
434222 FRI 32 35.1 3.9
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434222
D
d
32 mm
DF
35.1 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
H
3.9 mm
DF1
32.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.