??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
4515 NI400 220 245 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 400 - Nutring
Stückliste
4515 NI400 220 245 15
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
4515
DD
Abmessung d
220 mm
D
Abmessung
245 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15 mm
L
Abmessung
16 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
M
Montage
h
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.