??
CAD-Modellauswahl
BAFUDSLX7 70 120 10 452953
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDSLX7 - Simmerring
Stückliste
BAFUDSLX7 70 120 10 452953
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
452953
D1
Welle
70 mm
D2
Gehäuse
120 mm
B
Breite
10 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
AS
DIN
DIN 3761
72 NBR 902
WS
Werkstoff
rilliert
AUS
Aussenfläche
0.02
DRUCK
Druck
1.250 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.