??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAUM 140 230 15 49012122
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUM - Simmerring
Stückliste
BAUM 140 230 15 49012122
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49012122
D1
Welle
140 mm
D2
Gehäuse
230 mm
B
Breite
15.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUM
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
75 FKM 585
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.