??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
49018309 OMS-S PR 153 173 9.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Omegat
Stückliste
49018309 OMS-S PR 153 173 9.4
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49018309
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
153.0 mm
D
Abmessungen
173.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
9.4 mm
L
Abmessungen
10.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
7.5 mm
R1
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.