??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
NAPN22 12 7 4 49024486
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAPN 22 - Nutring
Stückliste
NAPN22 12 7 4 49024486
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49024486
WS
Werkstoff
80 NBR 186349
DN
12 mm
DN1
7.0 mm
NUT
Einbauraum
H
4.0 mm
L
4.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.