??
CAD-Modellauswahl
BAUX7 220 250 15 49027702
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUX7 - Simmerring
Stückliste
BAUX7 220 250 15 49027702
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49027702
D1
Welle
220 mm
D2
Gehäuse
250 mm
B
Breite
15 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUX7
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.