??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAUSLX2 60 80 8 49028650
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUSLX2 - Simmerring
Stückliste
BAUSLX2 60 80 8 49028650
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49028650
D1
Welle
60 mm
D2
Gehäuse
80 mm
B
Breite
8.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUSLX2
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.