??
CAD-Modellauswahl
BAUSLX7 65 80 8 49033418
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUSLX7 - Simmerring
Stückliste
BAUSLX7 65 80 8 49033418
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49033418
D1
Welle
65 mm
D2
Gehäuse
80 mm
B
Breite
8 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUSLX7
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
rilliert
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.