??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAUX2 120 140 13 49037537
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUX2 - Simmerring
Stückliste
BAUX2 120 140 13 49037537
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49037537
D1
Welle
120 mm
D2
Gehäuse
140 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUX2
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.