??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
NAPN11 63 53 7 49041666
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAPN 11 - Nutring
Stückliste
NAPN11 63 53 7 49041666
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49041666
WS
Werkstoff
75 FKM 230553
DN
63 mm
DN1
53 mm
NUT
Einbauraum
H
7.0 mm
L
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.