??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
521690 LF300 25 33 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
LF 300 - Nutring
Stückliste
521690 LF300 25 33 5.7
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
521690
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
25 mm
D
Abmessung
33 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
5.7 mm
L
Abmessung
6.3 mm
C
4.0 mm
M
Montage
w
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.