??
CAD-Modellauswahl
BAFUD 70 100 12 523564
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUD - Simmerring
Stückliste
BAFUD 70 100 12 523564
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
523564
D1
Welle
70.0 mm
D2
Gehäuse
100 mm
NUT
Einbauraum
B
Breite
12.0 mm
BAUFORM
Bauform
BAFUD
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.02 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.