??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
V6-1109 5417
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MFB - Mehrfaltenbälge
Stückliste
V6-1109 5417
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
5417
BAUFORM
Bauform
V6-1109
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
10.0 mm
LMAX
Länge max.
12.0 mm
LMIN
Länge min.
4.0 mm
MS
Materialstärke
0.30 mm
D1
Anschlussdurchmesser
3.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
4.2 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
7.5 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.