??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
AD48 67088974 28 36 5.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67088974 28 36 5.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67088974
D
d
28 mm
D1
36.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
31.0 mm
L1
5.0 mm
H
5.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.