??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
VRM01 67174140 24 40 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM01 - Axialdichtung
Stückliste
VRM01 67174140 24 40 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174140
D1
d1
24 mm
D2
d2
40 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
B
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.