??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
VRM01 67174193 17 32 4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM01 - Axialdichtung
Stückliste
VRM01 67174193 17 32 4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174193
D1
d1
17 mm
D2
d2
32 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
B
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.