??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
AE42 67190548 22 30.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67190548 22 30.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67190548
D
d
22 mm
D1
30.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
5.3 mm
H
7.0 mm
D2
25.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.