??
CAD-Modellauswahl
BASL 18 32 8 6959
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BASL - Simmerring
Stückliste
BASL 18 32 8 6959
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
6959
D1
Welle
18 mm
D2
Gehäuse
32 mm
B
Breite
8.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BASL
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.