??
CAD-Modellauswahl
BA 25 43 10 7746
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BA - Simmerring
Stückliste
BA 25 43 10 7746
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
7746
D1
Welle
25.00 mm
D2
Gehäuse
43.00 mm
B
Breite
10.00 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BA
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.