??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAU 38 62 10 8156
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAU - Simmerring
Stückliste
BAU 38 62 10 8156
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
8156
D1
Welle
38.0 mm
D2
Gehäuse
62.0 mm
B
Breite
10.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAU
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.