??
CAD-Modellauswahl
BAUSL 70 90 13 9102
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAUSL - Simmerring
Stückliste
BAUSL 70 90 13 9102
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
9102
D1
Welle
70 mm
D2
Gehäuse
90 mm
B
Breite
13 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAUSL
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.