??
CAD-Modellauswahl
BAU 112 140 13 9395
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAU - Simmerring
Stückliste
BAU 112 140 13 9395
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
9395
D1
Welle
112.0 mm
D2
Gehäuse
140.0 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAU
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.