??
CAD-Modellauswahl
94192 EKF 75 71 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
EKF - Kolbenführungsring
Stückliste
94192 EKF 75 71 15
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
94192
D
75 mm
DF
dF
71 mm
NUT
Einbauraum
L
15.2 mm
H
15 mm
DF1
dF1
74.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.