??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
94313 TFMA 38 30.8 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMA - Kompaktdichtung
Stückliste
94313 TFMA 38 30.8 3.8
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
94313
D
Abmessung
38 mm
DD
Abmessung d
30.8 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
3.8 mm
L
Abmessung
4.0 mm
P
Profil
3.60 mm
C
3.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.