??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SPR 18 2 PTFE 00/F52800 94972
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SPR - Spiralring SPR
Stückliste
SPR 18 2 PTFE 00/F52800 94972
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
94972
WS
Werkstoff
PTFE 00/F52800
D1
18 mm
D2
2 mm
D3
23 mm
D5
18 mm
NUT
Einbauraum
B
1 mm
T
2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.