??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
97018 TFMI 35 42.2 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMI - Kompaktdichtung
Stückliste
97018 TFMI 35 42.2 3.8
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
97018
DD
Abmessung d
35 mm
D
Abmessung
42.2 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
4.0 mm
H
Abmessung
3.8 mm
C
3.5 mm
R1
0.5 mm
P
Profil
3.6 mm
M
Montageempfehlung
1
BF
Bauform
TFMI (Kompaktdichtung)
WS
Werkstoff
PTFE 177023/60
LG
Lagergängig
n
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.