??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
9771 TDUOH 120 20 40
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TDUOH - Komplettkolben
Stückliste
9771 TDUOH 120 20 40
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
9771
DD
Abmessungen d
20 mm
D
Abmessungen
120 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
40 mm
H1
Abmessungen
2.5 mm
H2
Abmessungen
7.0 mm
C
7.0 mm
BE
Bezeichnung
TDUOH120-20
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.