??
Selezione modello CAD
WAS 67037908 50 68 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg Sealing Technologies
Description
WAS - Dichtomatik
Bill of material
WAS 67037908 50 68 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67037908
D1
d1
50.00 mm
D2
d2
68.00 mm
NUT
Groove
B
b
10.00 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.