{freudenberg/pneumatics/damping_seals/dip_asmtab.prj},{NB=DIP 22 30 6.5 8 408747 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=408747},{DN1=22.0},{DN=30.0},{NUT=0},{D1=23.0},{D2=26.0},{D3=18.0},{H1=6.5},{H2=8.0},{L=7.0},{B3=0.50},{B4=1.40},{B5=1.80},{B6=4.10},{B7=4.60},{B8=5.9},{B9=7.90},{B10=7.20},{B11=5.10},{B12=5.0},{B13=4.90},{B14=0.3},{DD1=21.0},{DD2=21.8},{DD3=22.5},{D4=25.0},{D5=27.8},{D6=28.7},{D7=27.1},{D8=27.6},{D9=25.5},{D10=25.4},{D11=22.5},{D12=22.45},{D14=29.5},{D15=25.5},{D16=29.10},{EXT1N=3},{EXT2N=3},{R1=0.25},{R2=0.000},{R3=0},{R4=0.0},{R5=0.0},{R6=0.0},{R7=0.0},{R8=0.0},{R9=0.0},{R10=0.0},{R11=0.0},{R12=0.25},{R13=0.25},{R14=0.25},{R15=0.25},{R16=1.5},{W1=40},{W2=4},{VERS=1.000},{PPATH=dip/dip_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN1
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
DIP 14 22 6.5 8 406509
406509
14.0
22.0
15.0
19.0
10.0
6.5
8.0
7.0
DIP 16 24 6.5 8 408706
408706
16.0
24.0
17.0
21.0
12.0
6.5
8.0
7.0
DIP 20 28 6.5 8 408714
408714
20.0
28.0
21.0
24.0
16.0
6.5
8.0
7.0
DIP 22 30 6.5 8 408747
408747
22.0
30.0
23.0
26.0
18.0
6.5
8.0
7.0
DIP 25 33 6.5 8 408750
408750
25.0
33.0
26.0
29.0
21.0
6.5
8.0
7.0
DIP 28 36 6.5 8 408753
408753
28.0
36.0
29.0
32.0
26.0
6.5
8.0
7.0
DIP 30 40 6.5 8 408756
408756
30.0
40.0
31.5
35.0
26.0
6.5
8.0
7.0
DIP 40 50 6.5 8 408759
408759
40.0
50.0
41.5
45.0
36.0
6.5
8.0
7.0
DIP 50 60 6.5 8 408761
408761
50.0
60.0
51.5
55.0
46.0
6.5
8.0
7.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D