피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/hpd330_asmtab.prj},{NB=49036019 HDP330 64.5 80 6 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49036019},{WS=PA66 A4112},{DD=64.5},{D=80.0},{NUT=0},{H=6.0},{S=7.8},{R1=1.2},{A=0.6},{B=1.0},{PPATH=hpd330/hpd330_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
R1
[mm]
49036076 HDP330 39 50 3.9
49036076
PA66 A4112
39.0
50.0
3.9
5.5
0.8
49036073 HDP330 49 60 3.9
49036073
PA66 A4112
49.0
60.0
3.9
5.5
0.8
49036104 HDP330 59 70 3.9
49036104
PA66 A4112
59.0
70.0
3.9
5.5
0.8
49036019 HDP330 64.5 80 6
49036019
PA66 A4112
64.5
80.0
6.0
7.8
1.2
49036050 HDP330 74.5 90 6
49036050
PA66 A4112
74.5
90.0
6.0
7.8
1.2
49036102 HDP330 84.5 100 ...
49036102
PA66 A4112
84.5
100.0
6.3
7.8
1.2
49036072 HDP330 89 110 7....
49036072
PA66 A4112
89.0
110.0
7.8
10.5
1.5
49036074 HDP330 99 120 7....
49036074
PA66 A4112
99.0
120.0
7.8
10.5
1.5
49036075 HDP330 104 125 7...
49036075
PA66 A4112
104.0
125.0
7.8
10.5
1.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D