{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/hpd330_asmtab.prj},{NB=49036019 HDP330 64.5 80 6 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49036019},{WS=PA66 A4112},{DD=64.5},{D=80.0},{NUT=0},{H=6.0},{S=7.8},{R1=1.2},{A=0.6},{B=1.0},{PPATH=hpd330/hpd330_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
R1
[mm]
49036076 HDP330 39 50 3.9
49036076
PA66 A4112
39.0
50.0
3.9
5.5
0.8
49036073 HDP330 49 60 3.9
49036073
PA66 A4112
49.0
60.0
3.9
5.5
0.8
49036104 HDP330 59 70 3.9
49036104
PA66 A4112
59.0
70.0
3.9
5.5
0.8
49036019 HDP330 64.5 80 6
49036019
PA66 A4112
64.5
80.0
6.0
7.8
1.2
49036050 HDP330 74.5 90 6
49036050
PA66 A4112
74.5
90.0
6.0
7.8
1.2
49036102 HDP330 84.5 100 ...
49036102
PA66 A4112
84.5
100.0
6.3
7.8
1.2
49036072 HDP330 89 110 7....
49036072
PA66 A4112
89.0
110.0
7.8
10.5
1.5
49036074 HDP330 99 120 7....
49036074
PA66 A4112
99.0
120.0
7.8
10.5
1.5
49036075 HDP330 104 125 7...
49036075
PA66 A4112
104.0
125.0
7.8
10.5
1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D