피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/k84_asmtab.prj},{NB=K84 67204750 80 66.5 6 (0)},{ARTIKELNR=67204750},{D=80.0},{DD=66.5},{NUT=0},{L=6.3},{H=6.0},{PPATH=k84/k84_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
K84 67204729 20 12.5 3
67204729
20.0
12.5
3.2
3.0
K84 67204730 20 14 4.2
67204730
20.0
14.0
4.0
4.2
K84 67197058 25 17.5 3
67197058
25.0
17.5
3.2
3.0
K84 67204731 30 22.5 3
67204731
30.0
22.5
3.2
3.0
K84 67204732 32 21 4
67204732
32.0
21.0
4.2
4.0
K84 67204733 32 24.5 3
67204733
32.0
24.5
3.2
3.0
K84 67204734 40 29 4
67204734
40.0
29.0
4.2
4.0
K84 67204735 40 32.5 3
67204735
40.0
32.5
3.2
3.0
K84 67204737 45 32 6
67204737
45.0
32.0
6.3
6.0
K84 67204736 45 34 4
67204736
45.0
34.0
4.2
4.0
K84 67204738 50 34.5 6
67204738
50.0
34.5
6.3
6.0
K84 67197059 50 39 4
67197059
50.0
39.0
4.2
4.0
K84 67204739 55 39.5 6
67204739
55.0
39.5
6.3
6.0
K84 67204740 60 44.5 6
67204740
60.0
44.5
6.3
6.0
K84 67204741 60 49 4
67204741
60.0
49.0
4.2
4.0
K84 67197060 63 47.5 6
67197060
63.0
47.5
6.3
6.0
K84 67204742 63 50 6
67204742
63.0
50.0
6.3
6.0
K84 67197061 63 52 4
67197061
63.0
52.0
4.2
4.0
K84 67204743 65 52 6
67204743
65.0
52.0
6.3
6.0
K84 67204744 65 54 6
67204744
65.0
54.0
6.3
6.0
K84 67197062 70 54.5 6
67197062
70.0
54.5
6.3
6.0
K84 67204745 70 57 6
67204745
70.0
57.0
6.3
6.0
K84 67204746 70 59 4
67204746
70.0
59.0
4.2
4.0
K84 67204747 75 59.5 6
67204747
75.0
59.5
6.3
6.0
K84 67197063 75 62 6
67197063
75.0
62.0
6.3
6.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D