{freudenberg/hydraulics/piston_guide_rings/kb_asmtab.prj},{NB=24131488 KB 260 14.8 258.4 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24131488},{D=260.0},{DF=255.0},{DF1=258.4},{L=15.0},{H=14.8},{NUT=0},{P=2.5},{PPATH=kb/kb_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
dF
[mm]
DF1
dF1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
24300231 KB 30 5.5 29
24300231
30.0
27.0
29.0
5.6
5.5
1.5
Industry Pack
40422410 KB 30 5.5 29
40422410
30.0
27.0
29.0
5.6
5.5
1.5
Small Pack
24300232 KB 32 5.5 31
24300232
32.0
29.0
31.0
5.6
5.5
1.5
24300234 KB 36 5.5 35
24300234
36.0
33.0
35.0
5.6
5.5
1.5
24130923 KB 40 5.5 38.4
24130923
40.0
35.0
38.4
5.6
5.5
2.5
24300235 KB 40 5.5 39
24300235
40.0
37.0
39.0
5.6
5.5
1.5
24130926 KB 42 5.5 40.4
24130926
42.0
37.0
40.4
5.6
5.5
2.5
24130929 KB 45 5.5 43.4
24130929
45.0
40.0
43.4
5.6
5.5
2.5
24130932 KB 50 5.5 48.4
24130932
50.0
45.0
48.4
5.6
5.5
2.5
24130933 KB 50 9.6 48.4
24130933
50.0
45.0
48.4
9.7
9.6
2.5
Industry Pack
40422125 KB 50 9.6 48.4
40422125
50.0
45.0
48.4
9.7
9.6
2.5
Small Pack
24130935 KB 55 5.5 53.4
24130935
55.0
50.0
53.4
5.6
5.5
2.5
Industry Pack
40422126 KB 55 5.5 53.4
40422126
55.0
50.0
53.4
5.6
5.5
2.5
Small Pack
24130938 KB 56 5.5 54.4
24130938
56.0
51.0
54.4
5.6
5.5
2.5
24130941 KB 60 5.5 58.4
24130941
60.0
55.0
58.4
5.6
5.5
2.5
24130942 KB 60 9.6 58.4
24130942
60.0
55.0
58.4
9.7
9.6
2.5
24375278 KB 60 9.8 58.4
24375278
60.0
55.0
58.4
10.0
9.8
2.5
Industry Pack
40422503 KB 60 9.8 58.4
40422503
60.0
55.0
58.4
10.0
9.8
2.5
Small Pack
24130944 KB 63 5.5 61.4
24130944
63.0
58.0
61.4
5.6
5.5
2.5
Industry Pack
40422127 KB 63 5.5 61.4
40422127
63.0
58.0
61.4
5.6
5.5
2.5
Small Pack
24130945 KB 63 9.6 61.4
24130945
63.0
58.0
61.4
9.7
9.6
2.5
24133632 KB 65 9.6 63.4
24133632
65.0
60.0
63.4
9.7
9.6
2.5
Industry Pack
40422148 KB 65 9.6 63.4
40422148
65.0
60.0
63.4
9.7
9.6
2.5
Small Pack
24345783 KB 70 14.8 68.4
24345783
70.0
65.0
68.4
15.0
14.8
2.5
24130948 KB 70 9.6 68.4
24130948
70.0
65.0
68.4
9.7
9.6
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D