{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/nap210_asmtab.prj},{NB=NAP 210 FKM 8 4.8 2.45 465838 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=465838},{DN=8.0},{DN1=4.8},{NUT=0},{DFMIN=7.85},{DKMIN=7.6},{H=2.45},{L=2.7},{WS=75 FKM 99104},{TYP=NAP 210 FKM},{AA=1.40},{AI=0.90},{BA=0.70},{BI=0.0},{CA=0.6},{CB=0.1},{CD=0.60},{DA=8.50},{DI=4.20},{DZ=4.50},{E=2.00},{F=0.70},{H1=1.40},{I=0.2},{M=0.7},{N=0.0},{RB=0.20},{RC=0.0},{RF=0.2},{RG=0.4},{RI=0.20},{V=45},{W=10},{X=0},{NAP210=8-4.8-2.45},{VERS=1.000},{PPATH=nap210/nap210_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DN1
dN
[mm]
DFMIN
[mm]
DKMIN
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
NAP 210 NBR 8 4.8 2.45 46...
463761
8.0
4.8
7.85
7.6
2.45
2.7
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 10 6 2.45 463...
463763
10.0
6.0
9.85
9.6
2.45
2.7
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 12 7 2.45 463...
463764
12.0
7.0
11.85
11.6
2.45
2.7
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 16 10 2.45 46...
463765
16.0
10.0
15.85
15.6
2.45
2.7
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 20 14 2.45 46...
463766
20.0
14.0
19.85
19.5
2.45
2.7
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 25 19 3.3 463...
463767
25.0
19.0
24.85
24.4
3.30
3.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 32 24 3.3 463...
463768
32.0
24.0
31.70
31.4
3.30
3.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 40 32 3.3 463...
463769
40.0
32.0
39.70
39.4
3.30
3.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 50 42 3.3 463...
463770
50.0
42.0
49.70
49.4
3.30
3.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 63 53 4.3 463...
463771
63.0
53.0
62.70
62.4
4.30
4.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 80 70 4.3 463...
463772
80.0
70.0
79.70
79.4
4.30
4.5
80 NBR 99079
NAP 210 NBR 100 90 4.3 46...
463773
100.0
90.0
99.70
99.4
4.30
4.5
80 NBR 99079
NAP 210 FKM 8 4.8 2.45 46...
465838
8.0
4.8
7.85
7.6
2.45
2.7
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 10 6 2.45 465...
465839
10.0
6.0
9.85
9.6
2.45
2.7
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 12 7 2.45 465...
465841
12.0
7.0
11.85
11.6
2.45
2.7
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 16 10 2.45 46...
465842
16.0
10.0
15.85
15.6
2.45
2.7
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 20 14 2.45 46...
465843
20.0
14.0
19.85
19.5
2.45
2.7
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 25 19 3.3 465...
465844
25.0
19.0
24.85
24.4
3.30
3.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 32 24 3.3 465...
465846
32.0
24.0
31.70
31.4
3.30
3.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 40 32 3.3 465...
465847
40.0
32.0
39.70
39.4
3.30
3.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 50 42 3.3 465...
465848
50.0
42.0
49.70
49.4
3.30
3.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 63 53 4.3 465...
465849
63.0
53.0
62.70
62.4
4.30
4.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 80 70 4.3 465...
465850
80.0
70.0
79.70
79.4
4.30
4.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 100 90 4.3 46...
465851
100.0
90.0
99.70
99.4
4.30
4.5
75 FKM 99104
NAP 210 FKM 18 12 2.3 501...
501192
18.0
12.0
17.85
17.6
2.30
2.7
75 FKM 99104
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D