您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/omegat_omk_es_asmtab.prj},{NB=24209307 OMK-ES 300 270 15 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24209307},{WS=NBR-GM201},{DD=270.0},{D=300.0},{NUT=0},{H=15.0},{L=14.0},{P=15.0},{R1=0.8},{C=12.0},{PPATH=omegat_omk_es/omegat_omk_es_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
R1
max.
[mm]
C
[mm]
24351403 OMK-ES 110 90 10
24351403
NBR-GM201
90.0
110.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
24380258 OMK-ES 120 100 1...
24380258
NBR-GM201
100.0
120.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
24351404 OMK-ES 125 105 1...
24351404
NBR-GM201
105.0
125.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
49000473 OMK-ES 125 105 1...
49000473
NBR-B602
105.0
125.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
531548 OMK-ES 130 110 10
531548
NBR-GM201
110.0
130.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
24351116 OMK-ES 140 120 1...
24351116
NBR-GM201
120.0
140.0
10.0
9.4
10.0
0.4
7.5
24351168 OMK-ES 160 135 1...
24351168
NBR-GM201
135.0
160.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
526064 OMK-ES 170 145 12....
526064
NBR-GM201
145.0
170.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
24339183 OMK-ES 170 145 1...
24339183
FKM-B602
145.0
170.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
24298561 OMK-ES 180 155 1...
24298561
NBR-B602
155.0
180.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
24380283 OMK-ES 200 175 1...
24380283
NBR-GM201
175.0
200.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
24351170 OMK-ES 210 185 1...
24351170
NBR-GM201
185.0
210.0
12.5
11.7
12.5
0.4
10.0
24227066 OMK-ES 260 230 1...
24227066
NBR-GM201
230.0
260.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24378105 OMK-ES 260 230 1...
24378105
NBR-B602
230.0
260.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24265687 OMK-ES 280 250 1...
24265687
NBR-GM201
250.0
280.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24339180 OMK-ES 280 250 1...
24339180
NBR-B602
250.0
280.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24209307 OMK-ES 300 270 1...
24209307
NBR-GM201
270.0
300.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24339181 OMK-ES 300 270 1...
24339181
FKM-B602
270.0
300.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24265690 OMK-ES 320 290 1...
24265690
NBR-GM201
290.0
320.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24339182 OMK-ES 320 290 1...
24339182
FKM-B602
290.0
320.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24339186 OMK-ES 330 300 1...
24339186
FKM-B602
300.0
330.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24353070 OMK-ES 340 310 1...
24353070
NBR-B602
310.0
340.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24248305 OMK-ES 350 320 1...
24248305
NBR-GM201
320.0
350.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
526957 OMK-ES 380 350 15
526957
NBR-GM201
350.0
380.0
15.0
14.0
15.0
0.8
12.0
24213829 OMK-ES 410 375 1...
24213829
NBR-GM201
375.0
410.0
17.5
16.4
17.5
1.2
12.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D