{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/omegat_omk_pu_asmtab.prj},{NB=24341046 OMK-PU 63 47.5 6 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24341046},{DD=47.5},{D=63.0},{NUT=0},{H=6.0},{L=6.3},{P=7.75},{C=6.0},{R1=0.5},{PPATH=omegat_omk_pu/omegat_omk_pu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
24341354 OMK-PU 20 12.5 3
24341354
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
3.0
0.5
24353191 OMK-PU 25 14 4
24353191
14.0
25.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341356 OMK-PU 32 21 4
24341356
21.0
32.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341357 OMK-PU 40 29 4
24341357
29.0
40.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341025 OMK-PU 45 34 4
24341025
34.0
45.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341050 OMK-PU 50 39 4
24341050
39.0
50.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341045 OMK-PU 50 34.5 6
24341045
34.5
50.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.5
24341026 OMK-PU 55 44 4
24341026
44.0
55.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341027 OMK-PU 60 49 4
24341027
49.0
60.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341049 OMK-PU 63 52 4
24341049
52.0
63.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.5
24341046 OMK-PU 63 47.5 6
24341046
47.5
63.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.5
24341028 OMK-PU 65 54 4
24341028
54.0
65.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.9
24341029 OMK-PU 70 59 4
24341029
59.0
70.0
4.0
4.2
5.50
4.5
0.9
24333982 OMK-PU 80 64.5 6
24333982
64.5
80.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24341022 OMK-PU 90 74.5 6
24341022
74.5
90.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24333983 OMK-PU 100 84.5 ...
24333983
84.5
100.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24341023 OMK-PU 110 94.5 ...
24341023
94.5
110.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24341024 OMK-PU 120 104.5...
24341024
104.5
120.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24341358 OMK-PU 125 109.5...
24341358
109.5
125.0
6.0
6.3
7.75
6.0
0.9
24341056 OMK-PU 125 104 7...
24341056
104.0
125.0
7.7
8.1
10.50
8.0
0.9
24341047 OMK-PU 140 119 7...
24341047
119.0
140.0
7.7
8.1
10.50
8.0
0.9
24341048 OMK-PU 160 139 7...
24341048
139.0
160.0
7.7
8.1
10.50
8.0
0.9
24341359 OMK-PU 200 179 7...
24341359
179.0
200.0
7.7
8.1
10.50
8.0
0.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D