{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/omegat_oms_s_pr_asmtab.prj},{NB=49027663 OMS-S PR 380 410 14 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=49027663},{WS=PTFE GM201},{DD=380.0},{D=410.0},{NUT=0},{H=14.0},{L=15.0},{P=15.0},{C=12.0},{R1=0.8},{PPATH=omegat_oms_s_pr/omegat_oms_s_pr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
49016726 OMS-S PR 80 100 ...
49016726
PTFE GM201
80.0
100.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
531594 OMS-S PR 100 120 9...
531594
PTFE B602
100.0
120.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49001459 OMS-S PR 120 140...
49001459
PTFE B602
120.0
140.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49013193 OMS-S PR 125 145...
49013193
PTFE GM201
125.0
145.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
532876 OMS-S PR 140 160 9...
532876
PTFE B602
140.0
160.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
529349 OMS-S PR 150 170 9...
529349
PTFE B602
150.0
170.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49018309 OMS-S PR 153 173...
49018309
PTFE B602
153.0
173.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24376115 OMS-S PR 160 180...
24376115
PTFE B602
160.0
180.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
532693 OMS-S PR 180 200 9...
532693
PTFE GM201
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24376116 OMS-S PR 180 200...
24376116
PTFE B602
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49012624 OMS-S PR 180 200...
49012624
PTFE GM201
180.0
200.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49003726 OMS-S PR 190 210...
49003726
PTFE GM201
190.0
210.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
531597 OMS-S PR 200 220 9...
531597
PTFE B602
200.0
220.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
49013967 OMS-S PR 200 220...
49013967
PTFE GM201
200.0
220.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
533361 OMS-S PR 240 265 1...
533361
PTFE GM201
240.0
265.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49004521 OMS-S PR 250 275...
49004521
PTFE GM201
250.0
275.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49002343 OMS-S PR 260 285...
49002343
PTFE GM201
260.0
285.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49016727 OMS-S PR 260 285...
49016727
PTFE GM201
260.0
285.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49017440 OMS-S PR 280 305...
49017440
PTFE GM201
280.0
305.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49031374 OMS-S PR 290 315...
49031374
PTFE GM201
290.0
315.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
49018104 OMS-S PR 300 325...
49018104
PTFE B602
300.0
325.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.8
49030569 OMS-S PR 300 325...
49030569
PTFE GM201
300.0
325.0
11.7
12.5
12.5
10.0
0.4
24118459 OMS-S PR 316.2 3...
24118459
PTFE B602
316.2
346.2
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
49003542 OMS-S PR 320 350...
49003542
PTFE GM201
320.0
350.0
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
530525 OMS-S PR 340 370 1...
530525
PTFE GM201
340.0
370.0
14.0
15.0
15.0
12.0
0.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D