{dichtomatik/static_seals/flange_seals/prr_asmtab.prj},{NB=PRR 67187447 17.8 22.9 1.5 (0)},{ARTIKELNR=67187447},{D1=17.8},{D2=22.9},{NUT=0},{L1=1.5},{H1=0.8},{PPATH=prr/prr_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
VPE
Packing
ⁿ/ₐ
PRR 67186701 6.5 9.9 1
67186701
6.5
9.9
1.0
PRR 67187455 6.5 9.9 1
67187455
6.5
9.9
1.0
PRR 67159706 6.5 9.9 1
67159706
6.5
9.9
1.0
PRR 67187479 6.5 9.9 1
67187479
6.5
9.9
1.0
PRR 67159695 6.5 9.9 1
67159695
6.5
9.9
1.0
PRR 67187442 6.5 9.9 1
67187442
6.5
9.9
1.0
PRR 67186698 8.4 11.9 1
67186698
8.4
11.9
1.0
PRR 67187456 8.4 11.9 1
67187456
8.4
11.9
1.0
PRR 67159710 8.4 11.9 1
67159710
8.4
11.9
1.0
PRR 67187480 8.4 11.9 1
67187480
8.4
11.9
1.0
PRR 67159692 8.4 11.9 1
67159692
8.4
11.9
1.0
PRR 67187326 8.4 11.9 1
67187326
8.4
11.9
1.0
PRR 67186692 9.8 14.4 1.5
67186692
9.8
14.4
1.5
PRR 67187457 9.8 14.4 1.5
67187457
9.8
14.4
1.5
PRR 67159699 9.8 14.4 1.5
67159699
9.8
14.4
1.5
PRR 67187481 9.8 14.4 1.5
67187481
9.8
14.4
1.5
PRR 67159685 9.8 14.4 1.5
67159685
9.8
14.4
1.5
PRR 67187443 9.8 14.4 1.5
67187443
9.8
14.4
1.5
PRR 67186690 11.6 16.5 1....
67186690
11.6
16.5
1.5
PRR 67187458 11.6 16.5 1....
67187458
11.6
16.5
1.5
PRR 67156992 11.6 16.5 1....
67156992
11.6
16.5
1.5
PRR 67187482 11.6 16.5 1....
67187482
11.6
16.5
1.5
PRR 67187468 11.6 16.5 1....
67187468
11.6
16.5
1.5
PRR 67187469 11.6 16.5 1....
67187469
11.6
16.5
1.5
Small Pack
PRR 67197433 11.6 16.5 1....
67197433
11.6
16.5
1.5
Small Pack
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D