{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/simko_300_asmtab.prj},{NB=416501 Simko 300 90 69 7.8 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=416501},{WS=98 AU P00928},{E=},{DD=69.0},{D=90.0},{NUT=0},{H=7.8},{L=8.1},{P=10.50},{C=5.0},{R1=0.4},{T=2.100},{WA=15.000},{WC=45.000},{WB=15.000},{A=1.000},{B1=10.000},{B2=2.500},{B3=9.200},{CC=0.200},{N=0.500},{T1=4.000},{T2=1.000},{Z=1.000},{PPATH=simko_300/simko_300_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
417924 Simko 300 20 12.5 ...
417924
98 AU P00928
ISO
12.5
20.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416478 Simko 300 25 17.5 ...
416478
98 AU P00928
ISO
17.5
25.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416479 Simko 300 30 22.5 ...
416479
98 AU P00928
22.5
30.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
416480 Simko 300 32 24.5 ...
416480
98 AU P00928
ISO
24.5
32.0
3.0
3.2
3.75
2.0
0.2
410747 Simko 300 35 24 4
410747
98 AU P00928
24.0
35.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416483 Simko 300 40 24.5 ...
416483
98 AU P00928
24.5
40.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416481 Simko 300 40 29 4
416481
98 AU P00928
ISO
29.0
40.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416484 Simko 300 45 34 4
416484
98 AU P00928
34.0
45.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
416486 Simko 300 50 34.5 ...
416486
98 AU P00928
ISO
34.5
50.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
417293 Simko 300 50 39 4
417293
98 AU P00928
ISO
39.0
50.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
417294 Simko 300 55 39.5 ...
417294
98 AU P00928
39.5
55.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
417295 Simko 300 60 44.5 ...
417295
98 AU P00928
44.5
60.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416490 Simko 300 60 49 4
416490
98 AU P00928
49.0
60.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
505020 Simko 300 65 49.5 ...
505020
98 AU P00928
49.5
65.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416491 Simko 300 63 47.5 ...
416491
98 AU P00928
ISO
47.5
63.0
6.0
6.3
7.75
3.0
0.3
416494 Simko 300 63 52 4
416494
98 AU P00928
ISO
52.0
63.0
4.0
4.2
5.50
2.5
0.3
417299 Simko 300 70 54.5 ...
417299
98 AU P00928
54.5
70.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416495 Simko 300 70 59 4
416495
98 AU P00928
59.0
70.0
4.0
4.2
5.50
3.0
0.3
416497 Simko 300 75 59.5 ...
416497
98 AU P00928
59.5
75.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
411795 Simko 300 80 59 7....
411795
98 AU P00928
59.0
80.0
7.8
8.1
10.50
5.0
0.4
417457 Simko 300 80 59 10
417457
98 AU P00928
59.0
80.0
10.0
10.5
10.50
7.0
0.4
417302 Simko 300 80 64.5 ...
417302
98 AU P00928
ISO
64.5
80.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
505018 Simko 300 85 69.5 ...
505018
98 AU P00928
69.5
85.0
6.0
6.3
7.75
4.0
0.3
416501 Simko 300 90 69 7....
416501
98 AU P00928
69.0
90.0
7.8
8.1
10.50
5.0
0.4
416502 Simko 300 90 69 10
416502
98 AU P00928
69.0
90.0
10.0
10.5
10.50
7.0
0.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D