{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tmf_asmtab.prj},{NB=40421313 T72.0-1 72 26 13 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40421313},{D=72.0},{DD=26.0},{NUT=0},{H=13.0},{H1=3.0},{C=3.5},{BE=T72.0-1},{X2=0.5},{DN=72.000},{R=0.000},{R2=1.500},{V=1.800},{B=13.000},{B1=3.000},{CC=1.100},{DDNN=26.000},{E=0.800},{F=4.300},{G=3.700},{HH=2.400},{Z=0.000},{ALPHA=15},{BETA=20},{PPATH=tmf/tmf_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
14787 T20.4-1 20.4 0 8
14787
20.4
0.0
8.0
2.5
3.0
Industry Pack
40421262 T20.4-1 20.4 0 8
40421262
20.4
0.0
8.0
2.5
3.0
Small Pack
14866 T28.0-3 28 10 10
14866
28.0
10.0
10.0
2.0
3.0
14888 T30.0-14 30 10 10
14888
30.0
10.0
10.0
3.0
3.0
14911 T32.0-8 32 12 10
14911
32.0
12.0
10.0
3.0
3.0
14946 T35.0-13 35 10 10
14946
35.0
10.0
10.0
3.0
3.0
8387 T35.0-34 35 17 6
8387
35.0
17.0
6.0
1.5
3.0
14955 T36.0-2 36 12 10
14955
36.0
12.0
10.0
3.0
3.0
14992 T40.0-5 40 0 10
14992
40.0
0.0
10.0
2.0
3.0
15003 T40.0-20 40 18 15
15003
40.0
18.0
15.0
3.0
3.0
Industry Pack
40421287 T40.0-20 40 18 1...
40421287
40.0
18.0
15.0
3.0
3.0
Small Pack
15040 T45.0-4 45 25 10
15040
45.0
25.0
10.0
2.5
3.0
Industry Pack
40421292 T45.0-4 45 25 10
40421292
45.0
25.0
10.0
2.5
3.0
Small Pack
15103 T50.0-30 50 0 12
15103
50.0
0.0
12.0
3.0
3.0
Industry Pack
40421301 T50.0-30 50 0 12
40421301
50.0
0.0
12.0
3.0
3.0
Small Pack
15086 T50.0-5 50 10.5 18
15086
50.0
10.5
18.0
3.5
3.0
15095 T50.0-19 50 25.4 12
15095
50.0
25.4
12.0
2.5
3.0
Industry Pack
40421298 T50.0-19 50 25.4...
40421298
50.0
25.4
12.0
2.5
3.0
Small Pack
15168 T60.0-8 60 35 12
15168
60.0
35.0
12.0
3.0
3.0
Industry Pack
40421306 T60.0-8 60 35 12
40421306
60.0
35.0
12.0
3.0
3.0
Small Pack
15182 T60.0-26 60 35 12
15182
60.0
35.0
12.0
3.5
3.0
15210 T65.0-6 65 42 9
15210
65.0
42.0
9.0
2.5
3.5
Industry Pack
40421308 T65.0-6 65 42 9
40421308
65.0
42.0
9.0
2.5
3.5
Small Pack
15257 T70.0-28 70 20 13
15257
70.0
20.0
13.0
3.5
3.5
Industry Pack
40421312 T70.0-28 70 20 1...
40421312
70.0
20.0
13.0
3.5
3.5
Small Pack
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D