{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tof_asmtab.prj},{NB=15089 T50.0-10 50 16 19-(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=15089},{DD=16.0},{D=50.0},{NUT=0},{H=19.0},{H1=4.0},{C=3.0},{BE=T50.0-10},{X2=0.5},{L=1.200},{R=1.000},{RK=1.000},{VA=1.500},{CC=7.500},{Z=1.000},{PPATH=tof/tof_asmtpl.prj},{VPE=},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
14689 T10.0-3 10 4 3
14689
4.0
10.0
3.0
1.0
3.0
14701 T11.0-1 11 4 8
14701
4.0
11.0
8.0
1.5
3.0
14708 T12.0-15 12 4 6
14708
4.0
12.0
6.0
2.0
3.0
14712 T12.0-11 12 3 6
14712
3.0
12.0
6.0
1.5
3.0
14715 T12.0-5 12 0 8
14715
0.0
12.0
8.0
4.0
3.0
14721 T13.0-3 13 0 6
14721
0.0
13.0
6.0
2.0
3.0
13336 T14.0-3 14 5 8
13336
5.0
14.0
8.0
2.0
3.0
14728 T14.0-2 14 6 5
14728
6.0
14.0
5.0
1.5
3.0
Industry Pack
40421253 T14.0-2 14 6 5
40421253
6.0
14.0
5.0
1.5
3.0
Small Pack
14732 T15.0-3 15 6 5
14732
6.0
15.0
5.0
1.5
3.0
Industry Pack
40421254 T15.0-3 15 6 5
40421254
6.0
15.0
5.0
1.5
3.0
Small Pack
14730 T15.0-1 15 6 7
14730
6.0
15.0
7.0
3.0
3.0
14746 T16.0-3 16 7 6.5
14746
7.0
16.0
6.5
2.0
3.0
Industry Pack
40421255 T16.0-3 16 7 6.5
40421255
7.0
16.0
6.5
2.0
3.0
Small Pack
14748 T16.0-1 16 0 6
14748
0.0
16.0
6.0
2.0
3.0
14759 T17.0-2 17 8 7
14759
8.0
17.0
7.0
1.5
3.0
Industry Pack
40421256 T17.0-2 17 8 7
40421256
8.0
17.0
7.0
1.5
3.0
Small Pack
14753 T17.0-8 17 6.5 5.5
14753
6.5
17.0
5.5
1.5
3.0
14761 T18.0-2 18 5 7
14761
5.0
18.0
7.0
3.0
3.0
Industry Pack
40421257 T18.0-2 18 5 7
40421257
5.0
18.0
7.0
3.0
3.0
Small Pack
14762 T18.0-1 18 5 5
14762
5.0
18.0
5.0
2.0
3.0
Industry Pack
40421258 T18.0-1 18 5 5
40421258
5.0
18.0
5.0
2.0
3.0
Small Pack
14773 T19.0-1 19 0 6
14773
0.0
19.0
6.0
2.0
3.0
14780 T20.0-8 20 8 5
14780
8.0
20.0
5.0
1.5
3.0
14779 T20.0-4 20 8 6.5
14779
8.0
20.0
6.5
3.0
3.0
Industry Pack
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D