피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/tduopm_asmtab.prj},{NB=420488 TDUOP M 10 50 20 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=420488},{WS=72 NBR 708},{DD=10.0},{D=50.0},{NUT=0},{H1=20.0},{HA=7.5},{H2=11.0},{DSTI=46},{DMA=45.5},{DMI=32},{HM=5},{PPATH=tduopm/tduopm_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
HA
[mm]
H2
[mm]
436297 TDUOP M 8 32 18
436297
72 NBR 708
8.0
32.0
18.0
9.5
13.0
420487 TDUOP M 10 40 22
420487
72 NBR 708
10.0
40.0
22.0
9.5
13.0
420488 TDUOP M 10 50 20
420488
72 NBR 708
10.0
50.0
20.0
7.5
11.0
420489 TDUOP M 16 63 25
420489
72 NBR 708
16.0
63.0
25.0
10.0
14.0
420491 TDUOP M 16 80 27
420491
72 NBR 708
16.0
80.0
27.0
9.5
14.0
438285 TDUOP M 20 80 27
438285
72 NBR 708
20.0
80.0
27.0
9.5
14.0
420494 TDUOP M 20 100 27
420494
72 NBR 708
20.0
100.0
27.0
10.0
16.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D